- 품목 번호:
- SZ 2436.800
- 제품 설명
- 단일 성분 프라이머는 컷아웃 등으로 인해 도료가 벗겨진 부위에서 부식을 방지하는데 적합함. 도료가 벗겨진부위에서 부식 내성을 복구하기 위해 사용. 프라이머는 저전압과 스위치기어 조립부에 대한 IEC 61439 규격 요구사항에 부합함.
- 장점
- 우수한 접착력
- 부식 방지 효과
- 매우 높은 주입 용량
- 색상
- 짙은 회색
- 용량
- 12 ml
- 납품 형태
- 안료 펜
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.034 kg
- 관세 번호
- 32129000
- EAN
- 4028177701984
- ETIM 8
- EC001899
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- 제품 설명
- SZ Corrosion protection primer, color pen, 12 ml, Colour: Dark grey