- 품목 번호:
- RM 7857.972
- 버전
- 고 가용성 룸
- 제품 설명
- 기본 보호 룸 - IT/인프라 구성품을 보호하기 위한 최적의 모듈형 룸 내 룸 솔루션. 고 가용성 룸 - 데이터 센터와 IT 시스템 설치 공간을 위한 인증된 최고의 물리적 안전성.
- 참고 사항
- 시스템 검사를 받는 제품들은 전체 구성 단위로 검사를 받습니다. 이 검사는 모듈 구성과 도어, 케이블 덕트 또는 통풍 장치와 같은 내장 모듈을 포함합니다. 이와 다르게 개별 구성품 검사는 각각의 부품에 대해 이뤄집니다.
- 부식성 연기
- 연기로부터 보호 DIN 18 095
- 잔해
- 화염 충돌 시간 45분 후 1.5m 이격하여 200kg으로 3회 충격을 가하는 충돌 시험으로 시스템 검사
- 화염 충돌 시간 30분 후 1.5m 이격하여 200kg으로 1회 충격을 가하는 충돌 시험으로 시스템 검사
- 방진
- 모듈 구성 및 내장 모듈에 대해 EN 60529에 준하는 IP 5x 시스템 검사
- EMC 보호
- TU Aachen의 유형 구성품 검사로 고주파 방사선으로부터의 보호에 대한 검증
- 화재 예방
- EN 1047-2에 의거한 ECB S 인증 획득, 최대 24시간(재가열 기간) 50K 온도 상승 및 85% 상대 습도 유지, 화염 충돌 시간 60분.
- 모듈 구성 및 내장 모듈에 대한 EN 1363(DIN 4102)에 준하는 F120 시스템 검사
- 불법 접근
- 모듈 구성 및 도어와 같은 내장 모듈에 대해 EN 1627/1630에 준하는 RC 3 시스템 검사
- 도어 시스템에 한해 EN 1627/1630에 준하는 RC 4 조립 구성품 검사
- 물
- 정체수, 72시간, 40cm, 최대 20회 낙수 검사
- 소방 용수, 모듈 구성 및 내장 모듈에 대해 EN 60529에 준하는 IP x 6 시스템 검사
- 상대 습도 85%, 24시간 이상(재가열 기간), 화염 충돌 시간 60분, EN 1047-2에 준함
- 상대 습도 85%, 30분 이상
- Explosion protection
- 40m 이격하여 TNT 200kg으로 폭발 시험되는 시스템 검사
- 포장 단위
- 1 개
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
- RM Security room, High Availability room (HVR)