VX IT용 액세서리 공기 유도/에너지 효율 19인치 장착 레벨 내부 및 주변의 빈 영역의 공기 차단과 설치 구성요소로의 효율적인 공기 공급은 기류 손실을 줄이고 따라서 공조기의 에너지 효율을 크게 증가시킴. 공기 유도/에너지 효율 19"(482.6mm) 공기 덕트 수평 공기 유도용 후면 19"(482.6mm) 레벨에 장착된 스위치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도. 제품으로 이동 공기 유도/에너지 효율 공기 덕트 측면 공기 유도용 측면에 공기 흡입구가 있는 스위치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도. 제품으로 이동 공기 유도/에너지 효율 수직 차단재 TS IT용 인클로저 높이 2,000mm용 19" 레벨의 좌우 기류 차단용 제품으로 이동 공기 유도/에너지 효율 커버 패널, 482.6mm(19˝) 공백을 커버하거나 개별적으로 필요에 따라 장치하기 위한 용도 제품으로 이동 공기 유도/에너지 효율 커버 패널, 482.6mm(19˝) 공구 없이 고정 19"(482.6mm) 조립 레벨 내 여분의 공간을 밀폐하는 역할을 합니다. 제품으로 이동 공기 유도/에너지 효율 브러시 스트립, 수직 VX IT용 네트워크 분배기 내부에서 가변 가림판 역할을 합니다. 측면 및 후방 분배기... 제품으로 이동 공기 유도/에너지 효율 소형 장치 박스, 4U, 차폐됨 한 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨용 소형 장치 박스는 조절 가능한 장착 베이스를 포함하며, 조절을 통해 박스를... 제품으로 이동