- 품목 번호:
- DK 7857.009
- 버전
- VFI-SS-111 카테고리의 모듈식 랙 장착형 온라인 이중 변환 UPS
- 제품 설명
- 파트너사 ABB의 UPS 시스템은 기계적 및 전기적 측면에서 최적으로 RiMatrix IT 인프라 모듈형 시스템에 통합되어 있으며, 데이터 센터 내 일반적인 전원 공급 체인의 주요 구성품을 이룸. 네트워크 장애와 고장에 대한 확실한 보호 기능을 제공함.
- 장점
- 표준 패키지에 기반한 간단한 프로젝트 계획 수립.
- 에너지 소비 절감.
- 내구성이 뛰어나고 유지보수가 필요하지 않음
- 확장성으로 IT 성장에 따른 단계적 투자 가능.
- "Plug & Play"는 사전 정의된 드라이버를 통해 리탈 DCIM 소프트웨어 RiZone로 네트워크 연결함
- 작동 원리
- 독립적이고 개별 모듈에 할당된 제어기와 배터리 스트링(옵션)을 포함한 분산형 병렬 구조
- 제공 범위
- 사양에 따라 기본 모듈과 UPS 모듈 장착
UPS 전원 모듈(구성에 따라 다름) 장착
- 옵션
- 표준 자율 시간을 적용한 외부 배터리 패키지(확장 가능)
- UPS power range
- ABB DPA TS 8, 최대 200kW
- ABB UPScale TS 8, 최대 120kW
- Efficiency (output) from 50% load
- 95 %
- UPS connection
- 3상 네트워크 연결
- 참고 사항
- 선택한 유형에 따라 다름, 배터리 미포함
- 모니터링
- 옵션으로 서버 셧다운 기능이 있는 SNMP 네트워크 카드
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 285 kg
- 관세 번호
- 94039910
- ETIM 7.0
- EC000382
- ECLASS 8.0
- 27040690
- 제품 설명
-
이중 변환 모드에서 최대 96%의 효율을 제공하는 ABB의 3상 UPS 시스템, 랙당 10kW ~ 200kW의 출력 등급에서 선택 가능.