- 품목 번호:
- SV 9666.711
- 제품 설명
- 인클로저의 서포트 프레임 수직 분리용.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 치수
- 높이: 1,650 mm
- 사이즈
- 높이 장치(U) 각 150mm: 11
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 4.06 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 15.5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177691544
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Mounting angle (ISV), 11 U (1650 mm), for TS, SE