베이스 트레이 RiLine 버스바 시스템용

품목 번호: SV 9340.130

버스바 구성품의 후면 접촉 위험 보호.

품목 번호:
SV 9340.130
제품 설명
버스바 구성품의 후면 접촉 위험 보호용.
재료
열변형된 강성 PVC
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
For number of poles
3
길이
1,100 mm
참고 사항
필요로 하는 길이로 절단 가능
버스바 시스템에 적합
평강 구리바, 3극
치수
길이: 1,100 mm
포장 단위
2 개
순 중량
2.24 kg
총 무게
2.46 kg
관세 번호
85472000
EAN
4028177502383
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
제품 설명
SV Base tray, L: 1100 mm
인증
UL + C-UL (listed)