필터 매트 냉각 장치, 공기 대 공기 열교환기와 칠러용

품목 번호: SK 3286.110

분진 부하가 증가한 경우 필터 매트의 사용을 권장함. 이를 통해 장치 세척이 단순화됨. 오염 정도에 따라 필터를 주기적으로 교체해야 함.

품목 번호:
SK 3286.110
제품 설명
리탈의 냉각 장치는 유지 보수가 거의 필요 없고, 필터 매트 없이 공급됨. 극한 환경 조건에서는 필터 매트를 사용할 수 있음.
장점
내열 범위 -40 °C ~ +80 °C
재료
개방 셀 폴리우레탄 발포재
적합한 제품 주문 번호
3302.300
3303.310
치수
폭: 190 mm
높이: 95 mm
깊이: 10 mm
적합한:
인클로저 유형: 냉각 장치
중량/개수
0.005 kg
포장 단위
3 개
순 중량
0.012 kg
총 무게
0.016 kg
관세 번호
56039390
EAN
4028177452640
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK filter mat, for wall-mounted-cooling unit SK 3302.300/3203.310, WHD: 190 x 95 x 10 mm
인증서
EAC
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그