- 품목 번호:
- SK 3285.900
- 제품 설명
- 리탈의 냉각 장치는 유지 보수가 거의 필요 없고, 필터 매트 없이 공급됨. 극한 환경 조건에서는 필터 매트를 사용할 수 있음.
- 장점
- 내열 범위 -40 °C ~ +80 °C
- 재료
- 개방 셀 폴리우레탄 발포재
- 적합한 제품 주문 번호
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- 3334.450
- 치수
- 폭: 390 mm
높이: 397 mm
깊이: 10 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: 냉각 장치 Blue e+
칠러 Blue e+
- 중량/개수
- 0.04 kg
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 0.117 kg
- 총 무게
- 0.12 kg
- 관세 번호
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
-
SK filter mat, for wall-mounted cooling unit, SK 3186/3187/3188/3189/3334.400