- 품목 번호:
- SK 3301.800
- 장점
- 19"(482.6mm) 레벨 앞 균일한 공기 분배
- 사용 영역
- 보조 공간에 개별 설치된 IT 인클로저 내 IT 장비의 냉각
- 작동 원리
- 장치는 IT 전형적인 "앞에서 뒤로" 공기 유도를 지원하며 서버 인입구 온도를 설정값으로 조절함
- 따뜻한 IT 배기는 IT 인클로저의 후면 영역에서 장치로 흡입된 후 냉각되어 다시 19"(482.6mm) 레벨 앞으로 분사됨
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
통합 전기식 응축물 증발 시스템
배선을 완료하여 즉시 연결 가능
천공 형판
공기 유도 플레이트
조립 부품
- DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
- 총 냉각 출력 L35 L45: 3,200 W
- 공기 처리 능력(자유 기류 상태)
- 외부 순환회로: 2,000 m³/h
내부 순환: 1,450 m³/h
- 에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
- 냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.6
- 정격 작동 전압
- 230V, 1~, 50Hz
- 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 10.4 A
- 연결 타입, 전기의
- 플러그인 터미널 스트립
- 치수
- 폭: 597 mm
높이: 417 mm
깊이: 895 mm
- 시동 전류(최대)
- 50Hz의 경우: 36 A
- 가동 주기
- 100 %
- 온도 조절
- 서버 인입구 온도 제어
- 모니터링
- 배출 공기 온도 모니터링
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 25 바
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 16 A
- 설정값 범위
- 20 °C...25 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 외부 순환 회로 IP 20
- 내부 순환 회로 IP 20
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R134a
수량: 1.2 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 97 kg
- 관세 번호
- 84158200
- EAN
- 4028177558298
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 제품 설명
-
SK Roof-mounted cooling unit, For cooling IT equipment, Control of the server air infeed temperature, WHD: 597x417x895 mm, 230 V, 1~, 50 Hz