열전기 쿨러 총 냉각/난방 출력 80/80W

품목 번호: SK 3201.300

펠티에 기술에 기반한 경량 구조의 고성능 공조 장치는 커맨드 패널과 소형 인클로저의 에너지 효율적인 에어 컨디셔닝을 책임짐. 냉각/난방 출력 80/80W

품목 번호:
SK 3201.300
제품 설명
운영 하우징과 소형 인클로저의 공조를 위한 경량 구조의 고성능 열전기 냉각 장치.
재료
장치: 알루미늄, 산화방지코팅
Basic color
RAL 7015
색상
커버: RAL 7015
제공 범위
열전기 온도제어 장치
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
조립 구성품
필터 매트
USB 케이블 A/B
천공 형판
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 80 W
총 냉각 출력 L35 L30
냉각 용량 L35 L30/50Hz : 100 W
정격 작동 전압
24V(DC)
정격 전류최대
4.5 A
시동 전류(LRA)
4.5 A
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
외부 순환회로: 45 m³/h
내부 순환: 45 m³/h
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 0.9
난방 출력
80 W
버전
벽면 장착형
치수
폭: 125 mm
높이: 400 mm
깊이: 155 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
외부 순환 회로 IP 34
내부 순환 회로 IP 54
연결 타입, 전기의
플러그인 스프링 접지 연결 터미널
온도 조절
PID 조절(공장 설정값: 냉각 +35°C / 난방 +5°C)
작동 온도 범위
-30 °C...60 °C
냉각 조절 범위
5 °C...55 °C
히팅 조절 범위
-10 °C...20 °C
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A
포장 단위
1 개
중량/개수
2.6 kg
관세 번호
84186900
EAN
4028177598621
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
제품 설명
SK Thermoelectric cooler, 80 W, 24 V (DC), WHD: 125 x 400 x 155 mm
인증서
EAC
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
문서화
사용 설명서
Safety instructions
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역
소프트웨어
드라이버