EX 플라스틱, 경첩 장착 도어가 있는 빈 인클로저

품목 번호: KEL 9202.600

경첩 장착 도어가 포함된 플라스틱 EX 인클로저

품목 번호:
KEL 9202.600
사용 영역
2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22
허용 주변 온도 -30 °C ~ +80 °C
명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb)
재료
인클로저: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: < 10⁹Ω
도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: < 10⁹ Ω 둘레 전체에 발포 실리콘 실링 처리
마운팅 플레이트: 강판, 아연도금
색상
RAL 9011
제공 범위
인클로저
도어
장착 플레이트
치수
폭: 250 mm
높이: 350 mm
깊이: 150 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
195 mm x 300 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
있음
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
있음
기본 재료
플라스틱
잠금장치
잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 2
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 66
포장 단위
1 개
순 중량
4.085 kg
총 무게
4.285 kg
관세 번호
94037000
EAN
4028177138247
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
제품 설명
KEL Ex enclosure, WHD: 250x350x150 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door
인증
ATEX
인증서
보호 등급
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역