스탠드 콘솔 스테인리스 스틸

품목 번호: TP 2685.600

스테인리스 스틸 스탠드 콘솔 1.4301, (AISI 304), 네 가지 다양한 폭에 높은 보호 등급 IP 55의 바로 조립 가능한 장치. 자가 체결식 커버 버팀대가 있어 취급이 용이함. 매입형 잠금장치 교체 가능. 분할된 글랜드 플레이트가 있어 손쉬운 케이블 인입

품목 번호:
TP 2685.600
재료
인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
도어 또는 이중 도어 및 콘솔 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저, 도어, 콘솔 커버, 글랜드 플레이트: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
장착 플레이트: 아연도금
제공 범위
인클로저, 후면 및 측면 솔리드형
빗장형 잠금장치가 있는 전면 도어 또는 2 도어
커버 멈춤 브래킷과 인클로저 내 캠 잠금장치로 잠글 수 있는 콘솔 커버
이중 걸림 잠금장치 있음
글랜드 플레이트, 분할형
장착 플레이트
치수
폭: 1,000 mm
높이: 960 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
930 mm x 780 mm
상부 깊이
480 mm
하부 깊이
400 mm
도어 개수
2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
치수
폭: 1,000 mm
높이: 960 mm
상부 깊이: 480 mm
하부 깊이: 400 mm
포장 단위
1 개
순 중량
77.115 kg
총 무게
79.5 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177031395
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
제품 설명
TP 스탠드 콘솔, WHD: 1000x960x400/T2: 480mm, 스테인리스 스틸, 1.4301
인증
TÜV
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
White Paper
데이터 시트
상세 기술 내역