운영 하우징/서포트 암 시스템/스탠드 시스템 운영 하우징 알루미늄 및 강판 소재의 커맨드 패널은 인체공학 및 조립 효율성에 대한 최고 수준의 요구를 충족함. 디자인과 기능의 완벽한 상호 작용. 리탈 서포트 암 시스템 및 스탠드 받침과 조합 가능. 컨피규레이터를 이용해 설계 시간을 절약할 수 있음. 기성품으로 제공. 운영 하우징 컴포트 패널 알루미늄 인클로저는 높은 열전도율로 최적의 패시브 방열 효과. 가벼운... 자세히 보기 운영 하우징 옵티패널 알루미늄 인클로저는 높은 열전도율로 최적의 패시브 방열 효과. 소형 패널... 자세히 보기 운영 하우징 콤팩트 패널 압출 성형 알루미늄 섹션으로 고급스러운 디자인의 커맨드 패널. 소형 운영... 자세히 보기 운영 하우징 최대 24" 데스크톱 TFT용 운영 하우징 AX AX 기반 최대 24인치까지 데스크톱 TFT용 운영 하우징, 강판, 내장된 VESA 75/100 홀더 포함.... 자세히 보기 운영 하우징 손잡이 스트립이 달린 운영 하우징 강판 소재에 최신 디자인의 손잡이 스트립이 달린 운영 하우징, 서포트 암... 자세히 보기