위생 디자인 위생 디자인 구성품 조절 다리, 벽면 스페이서 브래킷, 케이블 글랜드와 같은 위생 유지 구성품 위생 디자인 구성품 위생 디자인 액세서리, HD 시스템 캐비닛용 특히 대형 인클로저를 위한 위생적으로 디자인된 액세서리(예: HD 디자인의... 자세히 보기 위생 디자인 구성품 위생 디자인 잠금장치 위생 디자인 인클로저용 잠금 시스템은 쉽고 빠른 청소를 위해 설계되었음. 자세히 보기 위생 디자인 구성품 HD 케이블 글랜드 HD 케이블 글랜드는 외부가 미끄러운 폐쇄형 표면으로 해로운 미생물의... 자세히 보기 위생 디자인 구성품 HD 수평 조절 다리 유연한 베이스 플레이트로 최대 10°의 각도까지 베이스 기울기를 조정하고... 자세히 보기 위생 디자인 구성품 HD 벽면 스페이서 브래킷 HD 벽면 스페이서 브래킷을 통해 인클로저 후방에도 세척 공간이 생성됩니다. 자세히 보기 위생 디자인 구성품 HD 연결 구성품 HD 운영 하우징, HD 프린터 하우징용 HD 연결 구성품은 케이블 매니지먼트가 통합된 두 개의 인클로저를 연결하기... 자세히 보기 위생 디자인 구성품 HD 모니터링 창 버튼 또는 디스플레이 보호를 위한 용도. 자세히 보기 위생 디자인 구성품 HD 키보드 트레이 시중에서 판매하는 키보드의 보관을 위한 용도, 배수구 포함. 자세히 보기 위생 디자인 구성품 압력 보정 마개 특히 변화하는 기후 조건(예: 옥외 설치 시)에 노출되는 하우징을 위한 실링... 자세히 보기