VX25용 액세서리 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 거의 모든 인클로저 용도에 맞는 VX 베이스/주추 시스템. 높은 안정성뿐만 아니라 조립 편의성이 매우 뛰어나고 시간을 절약하며 베이스/주추를 확장할 수 있는 완전히 새로운 가능성을 열어줌. 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 인클로저를 간단하게 장착하기 위한 포지셔닝 보조 수단을 포함하여,... 제품으로 이동 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 베이스/주추 장치의 측면 마감 및 일렬로 연결된 베이스/주추의 추가... 제품으로 이동 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스/주추 트림 패널, 통풍형 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 베이스/주추를 통한 인클로저 환기용. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 한 개 또는... 제품으로 이동 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 브러시 스트립 있는 베이스/주추 트림 패널 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 베이스/주추로 케이블 인입용. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 브러시 스트립이... 제품으로 이동 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스 열반 브래킷 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 열반 결합된 인클로저 운반 시 안정성을 높이기 위해 측면 100mm 또는 200m... 제품으로 이동 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 바닥 고정 철판 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 인클로저나 열반 결합된 인클로저 한 벌을 움직이지 않고 베이스/주추를... 제품으로 이동 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 VX용 옵션 트림 패널 고정 브러시 스트립이 있는 트림, 트림 패널 통풍 브러시 스트립이 있는 트림 패널 및 통풍 가능한 트림 패널을 깊게... 제품으로 이동 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스/주추 설치 브래킷 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 또는 서포트 스트립으로 베이스/주추를... 제품으로 이동 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 브래킷 또는 스페이서 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 C 섹션 또는 케이블 클램프 레일을 유연하게 고정하는 데 사용. VX 베이스/주추... 제품으로 이동 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 조절 구성품 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 설치 장소의 고르지 못한 바닥을 최대 15mm까지 추후 수평 조절하기 위한 용도.... 제품으로 이동 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 베이스 어댑터 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 베이스/주추 시스템 VX에 이중 캐스터 7495.000 또는 수평 조절 다리를 장착하기... 제품으로 이동 베이스/주추 시스템 VX, 새로운 사양 운반용 캐스터 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 100mm 또는 200mm 높이의 베이스/주추 코너 피스에 걸기 위한 용도. 제품으로 이동