19" 설치 시스템 인치계 설치 19"(482.6mm) 레벨의 서랍, 마감 처리, 비표준 장치용 보관 옵션, 캡티브 너트 또는 혁신적인 19"(482.6mm) 체결 장치를 통한 19"(482.6mm) 장착 앵글의 고정 옵션 인치계 설치 슬라이딩 레일 한면 고정 가능한 TS 어댑터 조립 앵글용 482.6mm(19") 어댑터 섹션 한 면에 고정 제품으로 이동 인치계 설치 슬라이딩 레일 양면 고정 가능한 TS 어댑터 조립 앵글용 482.6mm(19˝) 전면 및 후면 어댑터 섹션 또는 482.6mm(19˝) 어댑터 피스 사이 양면 모두 고정 제품으로 이동 인치계 설치 19" 고정장치, 1U 접촉 있음 482.6mm(19") 장착 레벨용 조립 구성품 제품으로 이동 인치계 설치 조립 스크루 랙 조립 전자장치, 482.6mm(19˝) 설치 구성품 및 가림판용 제품으로 이동