19" 설치 시스템 스윙 프레임 스윙 프레임으로 19"(482.6mm) 설치 장치의 후면에 간편하게 도달할 수 있음. 버전에 따라 130° 또는 180°의 열림각을 이용할 수 있음. 스윙 프레임 스윙 프레임, 소형 VX, VX SE, AX 폭 600mm 및 800mm 인클로저용 19"(482.6mm) 장치 장착용. 제품으로 이동 스윙 프레임 설치 키트 VX 스윙 프레임용, 소형, VX 부분 장착 플레이트용 AX, VX, SE에 소형 스윙 프레임 또는 하나의 부분 장착 플레이트를 장착하기 위한... 제품으로 이동 스윙 프레임 스윙 프레임, 대형 VX용, 폭 600mm, 800mm, 1200mm 인클로저 19"(482.6mm) 장치 장착용. 제품으로 이동 스윙 프레임 스윙 프레임 스토퍼 스윙 프레임의 열린 상태를 유지해 줍니다. 제품으로 이동 스윙 프레임 설치 키트 VX 스윙 프레임용, 대형 대형 스윙 프레임 장착용. 제품으로 이동 스윙 프레임 180° 경첩 VX 스윙 프레임용, 대형 맨 앞쪽 설치 상황에서 130°에서 180°로 열림각 확장. 제품으로 이동 스윙 프레임 슬라이딩 레일 스윙 프레임용 스윙 프레임에 무거운 19"(482.6mm) 전자 장치 조립을 지지하기 위한 용도. 제품으로 이동