케이블 매니지먼트 케이블 라우팅 및 케이블 고정 인클로저 내부 뿐만 아니라 베이스/주추에서도 사용할 수 있는 다양한 케이블 클램프 옵션이 있음. 베이스/주추 영역으로 케이블 클램프를 옮기면 통상적으로 필요한 굽힘 반경 공간이 필요없게 돼 인클로저에 더 많은 조립 공간이 확보됨. 케이블 덕트와 19"(482.6mm) 케이블 라우팅 시스템과 같은 케이블 관리 시스템은 인클로저에서 구조적인 케이블 라우팅에 사용됨. 케이블 라우팅 및 케이블 고정 레일 앵글 섹션 및 C 레일 레일 앵글 섹션 및 C 레일 제품으로 이동 케이블 라우팅 및 케이블 고정 케이블 도관 홀더 케이블 도관용, 케이블 도관 입/출구의 케이블 고정용 일반 시판 케이블... 제품으로 이동 케이블 라우팅 및 케이블 고정 케이블 도관 예를 들어, 인클로저나 마운팅 플레이트에서 도어로 안전하게 케이블을... 제품으로 이동 케이블 라우팅 및 케이블 고정 케이블 타이 인클로저 섹션 또는 조립 시스템 부품에 케이블을 고정하기 위해 사용,... 제품으로 이동