케이블 매니지먼트 케이블 글랜드 폴리아미드, 황동 또는 스테인리스 스틸 재질의 케이블 글랜드, EMC 버전도 가능. IP 68 및 IP 69까지 높은 보호 등급으로 케이블 글랜드 제공 가능. 위생적인 디자인의 케이블 글랜드는 식품 산업이나 클린룸에 사용할 수 있음. 케이블 글랜드 황동 케이블 글랜드 내장된 클램핑 박판은 안전한 당김과 케이블 보호 스트레인 릴리프를... 제품으로 이동 케이블 글랜드 폴리아미드 케이블 글랜드 내장된 클램핑 박판은 안전한 당김과 케이블 보호 스트레인 릴리프를... 제품으로 이동 케이블 글랜드 계단형 니플 패널 벽 두께 1.5 ~ 4.5mm용 케이블 인입용, 케이블 직경에 맞춰 단계별로 절단. 제품으로 이동