내부 설치 EMC 전기, 자기 및 전자기 필드에 대한 표준 인클로저의 보호는 시스템 액세서리를 사용하여 더욱 향상할 수 있음. 케이블 인입 위치에서 가능한 한 직접적인 차폐형 케이블의 접촉 또는 최적의 등전위화를 통해 차폐 효과를 개선할 수 있음. EMC 레일 EMC 차폐 브래킷 및 케이블 스트레인 릴리프용 당김 완화를 위해서나 삽입된 케이블에 EMC 접점을 만들기 위해 사용하는 콤비... 제품으로 이동 EMC EMC 차폐 브래킷 별도의 도구 없이 신속한 조립: EMC 차폐 브래킷을 케이블 실드에 누르고... 제품으로 이동 EMC EMC 차폐 레일 부식 방지 처리 강 코일 재질, 75 mm² 단면적, 케이블 차폐 접촉용 제품으로 이동 EMC EMC 접지 클램프 케이블 차폐 접촉을 위해 마운팅 플레이트의 작동 장비나 전기 소모장치에... 제품으로 이동 EMC 접점 절삭기 접지 납작 밴드용 접촉 위치를 EMC에 적합하게 준비할 수 있습니다. 제품으로 이동 EMC 접점 페인트 코팅되지 않고 보호되지 않은 금속성 접촉 위치의 부식 방지 제품으로 이동