내부 설치 레일 시스템 레일 시스템으로 프레임 내부의 모든 지점에 도달. 추가 장착 레벨, 서포트 레일 또는 수평 C 레일과 같은 다양한 기능 - 개별 확장에 한계가 없음. 레일 시스템 섀시 개별 내부 설치 및 추가 조립 레벨용 제품으로 이동 레일 시스템 레일 및 바 개별 내부 설치 및 추가 조립 레벨용 제품으로 이동 레일 시스템 수평 C 레일 30/15 VX, TS, VX SE용 EN 60 715에 준함 수직 인클로저 섹션 또는 TP용 베이스 구성 레일, 추가적인 고정 요소를 통해... 제품으로 이동 레일 시스템 서포트 레일 변압기 또는 기초 분리장치와 같은 무거운 설치 구성품 조립용 제품으로 이동 레일 시스템 EN 60 715에 부합하는 서포트 레일 및 구성품 구성품 직접 설치용 제품으로 이동 레일 시스템 조립 보드 및 마운팅 브래킷 25mm 피치 패턴의 시스템 구멍이 있는 모든 인클로저 및 조립 구성품에 일반... 제품으로 이동