내부 설치 고정 구성품 캡티브 너트, 슬라이딩 너트, 스크루 및 편리하고 효율적인 인클로저 내부 설치를 위한 여러 장착 요소 등 다양한 장착 액세서리. 고정 구성품 레일 시스템용 조립 부품 레일 시스템용 조립 부품 제품으로 이동 고정 구성품 별 모양 스크루 스냅식 너트, U 너트, 캡티브 너트 및 인서트 너트에 적합함. 제품으로 이동 고정 구성품 별 모양 금속 스크루 토크를 이상적으로 전달하고, 공구 수명을 연장해 주며, 또 스크류를 죄고 풀... 제품으로 이동 고정 구성품 셀프 태핑 스크루 인클로저 섹션, 마운팅 앵글 그리고 마운팅 섀시에 있는 Ø 4.5mm 원형 구멍용 제품으로 이동 고정 구성품 직결 스크루 전동이나 기압에 의한 공구를 이용해서 밑구멍 뚫기, 구멍 내기, 죄기가 한... 제품으로 이동