VX25용 액세서리 내부 설치 장착 플레이트, 버스바 시스템, 고정 요소, 구성요소 선반, 시스템 조명, EMC 및 접지 액세서리, 콘센트 스트립과 같은 인클로저 시스템과 IT 랙의 내부 설치를 위한 다양한 액세서리. 내부 설치 장착 플레이트 제공 범위에 장착 플레이트가 포함되지 않은 인클로저와 캐비닛용 보충... 제품으로 이동 내부 설치 레일 시스템 레일 시스템으로 프레임 내부의 모든 지점에 도달. 추가 장착 레벨, 서포트... 제품으로 이동 내부 설치 고정 구성품 캡티브 너트, 슬라이딩 너트, 스크루 및 편리하고 효율적인 인클로저 내부... 제품으로 이동 내부 설치 프레임 고정용 장치 선반 인클로저 폭 600 및 800mm 프레임 고정용, 482.6mm(19") 수용부가 없는 인클로저에 설치하기 위해 사용,... 제품으로 이동 내부 설치 EMC 전기, 자기 및 전자기 필드에 대한 표준 인클로저의 보호는 시스템... 제품으로 이동 내부 설치 지진 위험 지역 Telcordia GR 63-CORE에 따라 지진 구역 1, 2, 3 및/또는 4에서 사용할 수 있는 인클로저 시스템용... 제품으로 이동 내부 설치 접지 VDE와 저전압 지침의 요구사항을 충족하기 위한 신뢰할 수 있는 PE 도체 연결용... 제품으로 이동