도어/잠금장치 도어, 내부 문서의 정리와 보관 및 디스플레이 및 조작 장치의 장착을 위한 다양한 고정 방식이 가능함. 도어, 내부 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도. 제품으로 이동 도어, 내부 스페이서 볼트 장착 레벨에서 거리를 두어야 하는 경우 언제든 사용할 수 있는 범용 조립... 제품으로 이동 도어, 내부 도어 스토퍼 VX용 열린 도어를 안전하게 고정하기 위한 용도. 인클로저/하우징에 기계 가공... 제품으로 이동 도어, 내부 문서 아카이빙 도어에 배선도 및 문서 간단 아카이빙 제품으로 이동 도어, 내부 문서 보관함 도어 안쪽면 문서 보관함 제품으로 이동 도어, 내부 운반 및 조립용 손잡이 VX, TS, VX SE용 도어를 안전하게 걸고 제거하거나 작업장 내에서 간편하게 운반하기 위한... 제품으로 이동 도어, 내부 들어 올려주는 바퀴 VX용 무거운 장치가 설치된 도어, 예를 들어 냉각 장치가 설치된 도어를 닫기... 제품으로 이동