도어/잠금장치 도어 버전 설치된 구성요소를 모니터링 도어 및 통풍형 모니터링 도어를 통해 신속하게 검사할 수 있음. 후면 패널 대신에 강판 도어를 설치할 수 있으며, 이에 따라 전면과 후면에서 내부 구조에 접근할 수 있음. 도어 버전 모니터링 창 VX용 강판 도어 또는 후면 패널 대용. 제품으로 이동 도어 버전 잠금장치 부품 VX용 후면 패널 대신 모니터링 도어나 강판 도어의 추후 장착용. 제품으로 이동 도어 버전 자물쇠 도어 및 측면 도어 VX용 대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 400mm 폭의 도어 2개를 사용하는... 제품으로 이동 도어 버전 보호용 가로 막대 VX, TS, VX SE용 작업자가 개방형 인클로저 프레임 안으로 넘어지는 것을 방지함. 인클로저... 제품으로 이동 도어 버전 홀더 보호용 가로 막대용 수직 섹션에 장착하기 위한 용도. 보호용 가로 막대를 간단하게 삽입할 수... 제품으로 이동