도어/잠금장치 모듈형 전면 설계 인클로저 내에서 다양한 기능 영역을 분리하기 위한 용도. 모니터링 창이 있거나 없는 부분 도어를 상단 및 하단의 전면 트림 패널 사이에서 임의로 조합할 수 있음. 전면 도어 또는 후면 패널을 대신하여 모듈형 전면부를 Rittal 인클로저 시스템에 장착할 수 있음. 모듈형 전면 설계 트림 패널, 상부 경첩 장착 VX용 조작 및 표시 구성품 설치용, 모듈형 전면 설계 및 보호 막대와 결합. 제품으로 이동 모듈형 전면 설계 키보드 및 마우스용 서랍 VX용 폭이 최대 500/700mm인 마우스 및 키보드용. 덮개가 개방된 경우에도 보호 기능이... 제품으로 이동 모듈형 전면 설계 멈춤 브래킷 트림 패널용, 상부 경첩 장착 최대 열림각 약 85°까지의 피치 패턴 위치 5개 있음 제품으로 이동