VX25용 액세서리

도어/잠금장치

인클로저와 랙에 편리하고 안전하게 접근할 수 있는 도어 및 잠금장치. 다양한 접근 권한 컨셉을 위한 도어 변형, 모듈식 전면 디자인과 부분 도어, 산업 및 IT 디자인의 모니터링 도어, 편리한 관리 감독을 위한 점검창, 핸들과 잠금시스템, 힌지와 도어 설치 액세서리.

도어/잠금장치

도어 버전

설치된 구성요소를 모니터링 도어 및 통풍형 모니터링 도어를 통해...

도어/잠금장치

180° 경첩 VX용

도어 열림각을 180°로 확장하기 위한 용도, 기계적 가공 없음.

도어/잠금장치

모듈식 온도제어 컨셉트

냉각 장치는 인클로저 도어에 통합되어 있어서 전체 인클로저에 잘 어울림....

도어/잠금장치

모듈형 전면 설계

인클로저 내에서 다양한 기능 영역을 분리하기 위한 용도. 모니터링 창이...

도어/잠금장치

잠금 시스템

기본 사양인 매입형 잠금장치는 모든 종류의 손잡이 또는 기타 잠금장치로...

도어/잠금장치

도어, 내부

문서의 정리와 보관 및 디스플레이 및 조작 장치의 장착을 위한 다양한 고정...

도어/잠금장치

모니터링 창 및 조작반

디스플레이, 버튼, 스위치 및 기타 조작 장치는 고급의 시각화로 먼지, 액체...

도어/잠금장치

식별 표시 스트립 VX, TS, VX SE용

도어에 관련 분야 식별 표시를 할 수 있음, 투명 보호막 및 조립 부품 포함.