패널 분리 및 차단 패널 열반 인클로저는 분리 패널 또는 칸막이를 통해 개별 기능 영역으로 분할할 수 있음. 잠금 시스템과 함께 열반 인클로저에 대한 다양한 접근 권한 컨셉트도 구현할 수 있음. 모듈 플레이트용 분리 패널에는 시중에서 판매하는 커넥터를 장착. 분리 및 차단 패널 분리 패널 VX용 개별 인클로저 칸을 차폐하기 위한 용도. 프레임 시스템이 대칭이기 때문에... 제품으로 이동 분리 및 차단 패널 VX용 모듈 플레이트 분리 패널 커넥터나 케이블 인입용으로 모듈 플레이트를 조립하고 버스바 시스템 및... 제품으로 이동 분리 및 차단 패널 모듈 플레이트 솔리드형 사용하지 않는 컷아웃을 폐쇄하는 데 사용하며, 간단하게 개별... 제품으로 이동 분리 및 차단 패널 모듈 플레이트 16극/24극 커넥터용 커넥터 수용을 위한 컷아웃이 있음. 모듈 플레이트는 분리 패널에 장착하는... 제품으로 이동 분리 및 차단 패널 모듈 플레이트 케이블 인입용 사전 조립된 케이블 인입용. 발포고무 케이블 클램프 스트립이 삽입되어... 제품으로 이동 분리 및 차단 패널 모듈 플레이트 케이블 그로밋 포함 직경이 10 ~ 65mm인 케이블용. 유연성이 있는 그로밋은 케이블의 휨 반경에 딱... 제품으로 이동 분리 및 차단 패널 커버 플레이트 커넥터 컷아웃용 커넥터 컷아웃 커버 플레이트, 사용하지 않는 컷아웃용 제품으로 이동 분리 및 차단 패널 어댑터 커넥터 컷아웃용 극의 개수가 다양한 커넥터를 사용하기 위한 용도. 제품으로 이동 분리 및 차단 패널 도어가 달린 커버 VX용 도어가 장착된 커버, 커넥터나 그 밖의 설치 장치를 보호하고 마감 처리하기... 제품으로 이동