- 품목 번호:
- KX 1610.000
- 버전
- 모니터링 창 있음
- 재료
- 인클로저: 강판
커버: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
모니터링 창: 폴리카보네이트, 4mm
- 표면 처리
- 인클로저 및 커버: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 경첩 부착형 커버가 있는 인클로저
커버의 모니터링 창
미니 캠 잠금장치
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 65
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 400 mm
높이: 200 mm
깊이: 155 mm
- 커버 재료 두께
- 1.25 mm
- 인클로저 재료 두께
- 1.25 mm
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.9 kg
- 총 무게
- 3.95 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 19.8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177816671
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
KX 버스 인클로저, 폭x높이x깊이: 400x200x155mm, 강판, 폐쇄형 베이스 포함,경첩 부착 커버 및 모니터링 포