새로운 CX 일체형 콘솔 및 CX 콘솔 시스템과의 시너지 효과를 활용하여 작업 운영을 간소화하세요. 최대의 유연성은 받침대만 선택하거나 책상 장치 및/또는 콘솔이 포함된 2파트 또는 3파트 조립을 선호하는 경우에도 CX 콘솔 시스템을 차별화합니다. 최대의 개요를 보장할 뿐만 아니라 기계 및 시스템 모니터링의 신뢰성도 보장합니다. 새로운 CX 일체형 콘솔은 동일한 이점을 제공하며 AX/VX 시스템 플랫폼과도 호환됩니다.
CX 콘솔 시스템: 세부적인 장점과 이점
1. 다양한 조립 및 구성 옵션:
- 2파트 및 3파트 콘솔 시스템 옵션에 대한 책상 장치 표준화
- 간편한 케이블 인입: 베이스 입구에는 세 부분으로 된 글랜드 플레이트가 장착되어 있으며 유연한 케이블 인입을 위해 다양한 액세서리의 VX 글랜드 플레이트로 개별적으로 구성할 수 있습니다.
- 잠금 시스템은 AX 핸들로 쉽게 교체됩니다.
- 콘솔 뒷면이 일자형으로 되어 있어 팬 및 필터 장치와 같은 공조 부품을 간편하게 배치할 수 있습니다.
2. 일관된 내부 구성 컨셉:
- 받침대, 책상, 콘솔 또는 일체형 콘솔에 유연한 내부 설치가 가능합니다.
- 마운팅 플랜지가 있는 VX25 천공 섹션 및 레일을 모든 인클로저 부품의 개별 구성에 사용할 수 있습니다.
- 변압기와 같은 무거운 설치 장비도 수용합니다.
- 콘솔 시스템 및 일체형 콘솔 구성 시 유연성: 내부 설치용 CX 레일 사용
3. 효율적인 공간 활용 및 간단한 조작:
- 최적의 공간 활용을 위한 500mm 깊이 콘솔 시스템 받침대의 넓은 설치 공간.
- 최적의 작업 시간과 효율성을 위한 간단한 조립 및 유지 관리
- 리탈 Perforex 머시닝 센터를 사용하면 콘솔 섹션의 90도 각도를 쉽게 가공할 수 있습니다.
4. 종이 없는 기계 및 시스템 문서:
- Rittal ePOCKET 표준으로 제공되므로 종이 없는 핸드오버가 가능합니다.
- 간소한 유지 관리를 위해 최신 문서에 쉽게 액세스하세요.
시스템 장점 자세히 알아보기
페데스탈에서 데스크 유닛, 콘솔 또는 일체형 콘솔에 이르기까지 완벽한 내부 구성 컨셉이 적용되었습니다. 모든 VX25 펀칭 섹션과 레일은 인클로저의 세 부분 모두에서 개별 구성을 위해 유연하게 사용할 수 있습니다.
변압기와 같은 무거운 설치 장비도 표준 액세서리를 사용하여 받침대에 쉽게 장착할 수 있습니다.
베이스 입구를 덮는 3피스 글랜드 플레이트를 사용하여 케이블을 쉽게 넣을 수 있습니다. 케이블 인입구를 조절할 수 있는 VX 글랜드 플레이트(액세서리로 제공)로 쉽게 확장할 수 있습니다.
인클로저에 통합된 볼트를 통해 CX 내부 설치 레일을 시간을 절약하고 정밀하게 사용할 수 있습니다. 장착 플랜지와 액세서리가 포함된 리탈 펀칭 섹션으로 쉽게 확장할 수 있습니다.
커버의 디자인 또는 손잡이 요소로 알루미늄 스트립으로 세련되게 마감했습니다.
부분 마운팅 플레이트, 지지대 및 펀칭 섹션을 사용하면 콘솔을 유연하고 개별적으로 구성할 수 있으며 사용 가능한 공간을 최대화할 수 있습니다.
페데스탈에서 데스크 유닛, 콘솔 또는 일체형 콘솔에 이르기까지 완벽한 내부 구성 컨셉이 적용되었습니다. 모든 VX25 펀칭 섹션과 레일은 인클로저의 세 부분 모두에서 개별 구성을 위해 유연하게 사용할 수 있습니다.
변압기와 같은 무거운 설치 장비도 표준 액세서리를 사용하여 받침대에 쉽게 장착할 수 있습니다.
베이스 입구를 덮는 3피스 글랜드 플레이트를 사용하여 케이블을 쉽게 넣을 수 있습니다. 케이블 인입구를 조절할 수 있는 VX 글랜드 플레이트(액세서리로 제공)로 쉽게 확장할 수 있습니다.
인클로저에 통합된 볼트를 통해 CX 내부 설치 레일을 시간을 절약하고 정밀하게 사용할 수 있습니다. 장착 플랜지와 액세서리가 포함된 리탈 펀칭 섹션으로 쉽게 확장할 수 있습니다.
커버의 디자인 또는 손잡이 요소로 알루미늄 스트립으로 세련되게 마감했습니다.
부분 마운팅 플레이트, 지지대 및 펀칭 섹션을 사용하면 콘솔을 유연하고 개별적으로 구성할 수 있으며 사용 가능한 공간을 최대화할 수 있습니다.