주변 공기를 활용한 냉각 TopTherm 팬 필터 장치 평면에 공구 없이 장착 가능한 팬 유닛 일체. 인클로저 외부로 열기를 배출하여 인클로저 냉각. 공기 처리 능력 20m³/h~900m³/h. 기본 IP 54 보호 등급. IP 56으로 업그레이드 가능. EMC 차폐 장착 또는 EC 버전으로 구입 가능. TopTherm 팬 필터 장치 TopTherm 팬 필터 장치 공구를 사용하지 않고 조립할 수 있는 통합 팬 장치 공기 처리 능력 20 - 900 m³/h,... 제품으로 이동 TopTherm 팬 필터 장치 TopTherm 팬 필터 장치 EMC 공구를 사용하지 않고 조립할 수 있는 ECM 차폐장치가 포함된 통합 팬 장치... 제품으로 이동 TopTherm 팬 필터 장치 TopTherm 팬 필터 장치 EC 기술 포함 EC 기술이 적용된 RTT 팬 필터 장치의 에너지 효율 버전. 180m³/h부터 팬의 제어와... 제품으로 이동