공조 주변 공기를 활용한 냉각 주변 공기로 냉각시키는 장치는 특히 경제적으로 열 부하를 분산시키는 데 적합합니다. 이를 위해서는 주변 공기가 상대적으로 깨끗해야 하고, 온도가원하는 인클로저 내부 온도보다 낮아야 합니다. 살수 안전 후드를 사용하여 보호 등급을 IP56까지 높일 수 있습니다. 주변 공기를 활용한 냉각 TopTherm 팬 필터 장치 평면에 공구 없이 장착 가능한 팬 유닛 일체. 인클로저 외부로 열기를... 제품으로 이동 주변 공기를 활용한 냉각 살수 안전 후드 보호 등급을 높이기 위한 용도 특히 식품 산업 부문에서 살수 안전 후드가 물기 유입을 차단함. 보호 등급 IP... 제품으로 이동