위생 디자인 위생 디자인 구성품 수평 조절 다리, 벽면 간격 브래킷 및 케이블 글랜드 등 위생에 적합한 액세서리. 위생 디자인 구성품 위생 디자인 액세서리, HD 시스템 캐비닛용 특히 대형 인클로저를 위해 위생적으로 디자인된 액세서리(예: 사이드 패널,... 제품으로 이동 위생 디자인 구성품 위생 디자인 잠금장치 위생 디자인 인클로저용 잠금 시스템은 쉽고 빠른 청소를 위해 설계되었음. 제품으로 이동 위생 디자인 구성품 HD 케이블 글랜드 매끄럽고 폐쇄된 외부 표면을 통해 유해한 미생물이 모이는 것을... 제품으로 이동 위생 디자인 구성품 HD 수평 조절 다리 유연한 베이스 플레이트로 최대 10°의 각도까지 베이스 기울기를 조정하고... 제품으로 이동 위생 디자인 구성품 HD 벽면 스페이서 브래킷 HD 벽면 스페이서 브래킷을 통해 인클로저 후방에도 세척 공간이 생성됩니다. 제품으로 이동 위생 디자인 구성품 HD 연결 구성품 HD 운영 하우징, HD 프린터 하우징용 HD 연결 구성품은 케이블 매니지먼트가 통합된 두 개의 인클로저를 연결하기... 제품으로 이동 위생 디자인 구성품 HD 모니터링 창 버튼 또는 디스플레이 보호를 위한 용도. 제품으로 이동 위생 디자인 구성품 HD 키보드 트레이 시중에서 판매하는 키보드의 보관을 위한 용도, 배수구 포함. 제품으로 이동 위생 디자인 구성품 압력 보정 마개 특히 변화하는 기후 조건(예: 옥외 설치 시)에 노출되는 하우징을 위한 실링... 제품으로 이동