인클로저 위생 디자인 식품 및 기호품 산업의 적용 사례를 위해 특별히 구성된 인클로저 솔루션. 소형 및 콤팩트 인클로저, 보호 등급 최대 IPX9의 스테인리스 스틸 소재 대형 캐비닛. 위생 디자인 스위치 하우징 HD 버튼 컷아웃이 있는 인클로저 솔루션, 식품 및 고급 소비재 산업의 요구... 제품으로 이동 위생 디자인 터미널 박스 HD 식품 및 고급 소비재 산업의 요구 사항에 맞는 인클로저 솔루션. 인클로저와... 제품으로 이동 위생 디자인 위생 디자인 HD 콤팩트 인클로저, 1 도어형 식품 및 기호품 산업의 요구 사항에 맞는 인클로저 솔루션. 앞으로 30° 경사진... 제품으로 이동 위생 디자인 HD 콤팩트 인클로저, 1 도어형 식품 및 고급 소비재 산업의 요구 사항에 맞는 인클로저 솔루션. 루프가... 제품으로 이동 위생 디자인 HD 콤팩트 인클로저, 2 도어형 식품 및 고급 소비재 산업의 요구 사항에 맞는 인클로저 솔루션. 루프가... 제품으로 이동 위생 디자인 HD 시스템 인클로저 ***This new product will be available at the end of 2024. As an alternative product option, our HD large enclosures are available as a bayable enclosure solution for hygienically sensitive areas.*** HD 시스템... 제품으로 이동 위생 디자인 대형 인클로저 HD ***맞춤형 솔루션***HD 시스템 인클로저는 정기적으로 청소를 수행하는... 제품으로 이동 위생 디자인 운영 하우징 HD 모니터, PC 및 디스플레이가 있는 기타 구성품이 운영 하우징 안에 위생적이고... 제품으로 이동 위생 디자인 프린터 하우징 HD 생산에 프린터 또는 기타 PC 구성품을 설치하기 위해 위생적으로 디자인된... 제품으로 이동 위생 디자인 소화 하우징 HD 신속하게 접근 가능하고 위생적으로 보호된 주요한 안전 장치 - 소화... 제품으로 이동 위생 디자인 물 대 공기 열교환기 HD 벽면 장착형 식품 및 고급 소비재 산업 산업의 위생적으로 민감한 생산 영역용 공기 대 물... 제품으로 이동 위생 디자인 위생 디자인 구성품 수평 조절 다리, 벽면 간격 브래킷 및 케이블 글랜드 등 위생에 적합한... 제품으로 이동