24시간 내내 대량의 데이터를 처리하는 곳에서는 고객이 원활한 프로세스에 의존할 수 있도록 데이터 센터의 신뢰성이 비즈니스에 매우 중요한 요소입니다. 이것이 WUND Group이 독일 전역의 스파 시설에 대해 자율 엣지 데이터 센터와 표준화를 사용하는 이유입니다. 365일 17시간 운영되는 스파에서는 무현금 결제부터 야자수에 물을 주는 것까지 모든 일이 원활하게 진행되어야 하기 때문입니다. 이러한 배경 뒤에는 Rittal의 정교하고 매우 효율적인 IT 인프라가 있습니다.
Rittal은 우리에게 광범위하고 심도 있는 컨설팅을 제공했습니다. 우리는 Rittal이 항상 다양한 지점을 보유한 이러한 규모의 스파 운영이 직면한 어려움을 이해하고 있다는 인상을 받았습니다. 높은 표준화 수준에도 불구하고 최대한 유연하게 IT를 구축하고 확장했다는 사실이 우리의 결정에 확신을 갖도록 해주었습니다.
지속적인 운영의 고가용성
500그루의 진짜 야자수와 1,200개의 난초, 24도에서 33도 사이의 수온이 오이스키르헨 스파(Therme Euskirchen)에 휴양지 느낌을 더해줍니다. 더 이상 손으로 물을 주지 않지만 자동 관개 시스템에 연결된 500그루의 야자수에 대한 IP 주소를 포함하여 펌프 및 제어 요소를 위한 총 3,000개 이상의 IP 주소가 있습니다. 따라서 로컬 데이터 센터에서 처리되고 사용 가능한 상태로 유지되는 방대한 양의 데이터가 추가됩니다. 그러나 시스템이 항상 원활하게 실행되지 않으면 운영자에게 재정적 손실이나 이미지 손실이 발생할 수 있습니다. 이러한 이유로 데이터의 고가용성이 Rittal IT 인프라를 선택한 중요한 기준이었습니다. 모듈식 이중화 UPS 시스템 및 배전을 위해 별도의 기술실을 사용할 수 있습니다. Rittal 냉각 장치 액체 냉각 패키지(LCP)와 냉기 통로 차단은 랙 열을 기반으로 서버실의 냉각을 보장합니다. 냉기는 간접 자유 냉각을 통해 생성됩니다.
WUND 그룹은 모든 위치에서 모니터링 및 장애 메시지를 관리하고 고품질 시스템 기술을 보유하며 IT 인프라를 최대한 표준화하고 전국 서비스 네트워크에 액세스할 수 있기를 원했습니다. 365일 운영의 고가용성은 짧은 대기 시간을 통해서만 보장될 수 있으므로 WUND 그룹은 모든 스파에 엣지 솔루션을 사용하기로 결정했습니다.
최대 표준화를 통한 지속 가능성
고가용성을 위해 그룹의 지점에 자율 데이터 센터가 필요했습니다. 문제가 발생할 경우 언제든지 신속하게 개입할 수 있도록 고도로 표준화되어 있고 거의 동일한 데이터 센터가 큰 도움이 됩니다. 개별 시스템은 서로 독립적으로 작동하지만 언제든지 확장 가능한 IT 인프라와 관련 프로세스는 운영을 매우 단순화했으며 궁극적으로 Rittal과의 협력에 결정적인 역할을 했습니다. 또한 새로운 지점을 기존 IT 환경에 쉽게 통합하고 기존 데이터 센터를 확장할 수 있습니다.
철저한 모니터링으로 안전성 보장
오늘날 스파 및 사우나 센터 5곳 중 4곳은 표준화된 TS IT 랙 또는 공조 솔루션과 같은 Rittal 솔루션을 사용하고 있습니다. Rittal 모니터링 시스템 Computer Multi Control III(CMC III)은 서버 랙의 센서를 사용하여 모든 기능이 원활하게 실행되고 있는지 확인합니다. 이를 위해 데이터 센터에서는 온도, 습도, 풍속 등에 대한 데이터가 수집됩니다. 측정값은 중앙 장치에서 통합 및 처리됩니다. 그런 다음 SNMP(Simple Network Management Protocol)를 통해 Rittal RiZone 데이터 센터 관리 솔루션에 통합됩니다. 이 DCIM(Data Center Infrastructure Management) 소프트웨어는 다른 데이터 센터에 위치합니다. 그곳에서 개별 지점으로부터 수신하는 데이터를 지속적으로 모니터링하고 필요한 경우 경보를 트리거합니다. 문제가 발생하면 경보 시스템이 즉시 시정 조치를 취할 수 있도록 보장해야 하기 때문입니다. 하드웨어는 오늘날 WUND 그룹의 스파에서 완벽하게 작동합니다. 고장이나 장애는 이제 과거의 일입니다. 그럼에도 불구하고 두 파트너는 디지털화 증가에 따른 IT 확장 등의 다음 단계를 이미 계획하고 있습니다. 스파 방문자는 이 모든 사실을 전혀 눈치채지 못하고 각각 고유한 IP 주소가 있는 500그루의 야자수 중 하나 아래에 누워 달콤한 꿈을 꿀 것입니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- WUND 그룹
- 위치
- 프리드리히스하펜, 독일
- 부문
- IT-infrastructure
- 과제(Challenge)
최대의 표준화를 통한 고효율의 페일 세이프 IT 인프라
데이터의 고가용성 및 초지역 서비스 네트워크에 대한 액세스
- 솔루션
4곳의 독립적인 엣지 데이터 센터
최대의 신뢰성을 위한 모듈식 및 이중화 UPS 시스템
액체 냉각 패키지(LCP), 최대 에너지 효율을 위한 냉기 통로 차단
IT 인프라의 고가용성을 위한 모니터링 시스템 CMC III 및 DCIM 소프트웨어 RiZone