에너지 효율성이 수년 동안 주목을 받아왔다는 점을 감안할 때 여전히 에너지를 절약할 수 있는 잠재력은 어디에 있을까? 하이덴하임에 있는 Voith Turbo의 "자원 및 에너지 효율성" 작업 그룹 구성원들도 스스로에게 이 질문을 던졌습니다. "따기 쉬운 열매"를 따면 관심은 필연적으로 더 작은 에너지 소비자에게 집중됩니다. Voith Turbo에서 Rittal이 수행한 서비스 및 효율성 검사 결과는 놀라웠습니다. 생산 중인 머시닝 센터의 인클로저 공조 시스템에서 Rittal의 최신 Blue e+ 냉각 장치로 전환하면 상당한 효율성을 얻을 수 있음이 밝혀졌습니다.
효율성 검사의 결과는 우리에게 매우 놀라운 것이었습니다. 우리는 그것을 예상하지 못했습니다.
야심찬 목표
지속 가능성과 자원 효율성은 Voith Group에게 매우 중요합니다. 야심찬 목표는 6년 안에 20%를 절감을 달성하는 것입니다. 이를 위해 에너지와 물의 사용 및 생성된 폐기물의 양은 모두 정기적으로 기록되고 평가됩니다. 최근까지 아무도 인클로저 냉각 장치는 고려하지 않았습니다.
현장 효율성 점검
공작 기계 및 머시닝 센터의 에너지 효율성과 관련하여 주요 초점은 드라이브 및 유압 장치에 있는 경우가 많습니다. 인클로저 공조는 종종 잊혀집니다. 여기에 쉽게 활용할 수 있는 잠재력이 숨어 있습니다. Rittal의 서비스 및 효율성 검사에 따르면 많은 경우에 업그레이드 조치에 대한 투자 비용 회수 시간도 매우 짧습니다. Voith Turbo에서 두 명의 Rittal 직원이 모든 공작 기계와 인클로저 공조 시스템(총 50가지 기계)을 자세히 살펴보았습니다. 서비스 검사가 끝나면 고객은 냉각 장치의 상태에 대한 포괄적인 문서를 받습니다. 여기에는 냉각 장치를 교체하는 것이 타당한지, 어떤 장치를 권장하는지, 교체할 경우 얼마나 많은 에너지를 절약할 수 있는지에 대한 내용도 포함되어 있습니다. 하이덴하임의 Voith Turbo에서 Rittal은 21개의 공작 기계에서 냉각 장치를 교체할 것을 권장했습니다. 냉각 성능 요구 사항에 따라 Blue e 또는 Blue e+ 제품군의 Rittal 냉각 장치는 에너지 효율적인 대안을 제공합니다.
문제없는 개조
문서의 조치 권장 사항 중 일부는 투자 결정을 더 쉽게 내릴 수 있도록 하는 투자 비용 회수 기간 계산도 포함되어 있습니다. 에너지 소비와 그에 따른 에너지 비용이 70% 감소하므로 에너지 효율적인 냉각 기술로의 전환은 평균적으로 2년 만에 투자 비용이 회수된다는 사실은 Voith Turbo의 책임자에게 놀라운 일이었습니다. 따라서 결정이 빨리 내려졌습니다. Rittal의 Blue e+ 및 Blue e 시리즈의 새로운 냉각 장치는 총 21대의 공작 기계에 설치되었습니다. 약간의 조정을 제외하고는 개조가 차질 없이 진행되었습니다. 하이덴하임에서의 긍정적인 경험 덕분에 Voith Turbo는 다른 공장도 공작 기계에서 에너지 효율적인 냉각 솔루션으로 전환할 예정입니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Voith Turbo GmbH & Co. KG
- 위치
- 하이덴하임, 독일
- 부문
- Machine-Building
- 과제(Challenge)
- 기업 목표: 6년 동안 20% 에너지 절감
- 솔루션
- 50대의 다양한 기계에 대한 서비스 및 효율성 검사, 문서화
- 냉각 장치 21대를 Rittal Blue e 또는 Blue e+로 교체
- 약 2년 후 투자 비용 회수