극적인 성장으로 인해 자본 관리 회사인 Universal-Investment는 이전이 필요했습니다. 프랑크푸르트/마인의 새 위치에 무엇보다도 새로운 데이터 센터를 만들어야 했습니다. 이는 프로젝트 계획에서는 시간이 가장 중요한 항목이었습니다. 이전 및 개조 프로젝트 구현을 위해 Universal-Investment는 원래 예상보다 2개월 빨리 이전을 완료할 목적으로 Rittal의 모듈식 데이터 센터 RiMatrix S를 설치할 예정인 Canzler Ingenieure와 계약했습니다.
룸-인-룸(room-in-room) 솔루션을 통해 우리는 기존 공간을 사용하여 공간을 절약하고 프로젝트 일정을 단축할 수 있었습니다.
IT를 위한 새로운 공간
이전하는 곳은 프랑크푸르트 서부의 초현대적인 IBC 타워였습니다. 새로운 데이터 센터를 사무실 층 중 하나의 약 100제곱미터 면적에 기존 건축 방식을 사용하여 설치하는 계획이 수립되었습니다. 이를 위해서는 사무실 공간을 전면적으로 비우고 냉각 장치, 전원 공급 장치, 무정전 전원 공급 장치(UPS) 및 장애 보고 시스템과 같은 복잡하고 중복된 기술 인프라를 제공해야 했습니다.
사전 구성 및 즉시 연결 가능
원래 계획에 따르면 모든 데이터 센터 구성 요소가 개별적으로 계약되었습니다. 그러나 이렇게 하면 계획에 막대한 시간과 노력이 들고 세공업자 간의 집중적인 조정 프로세스가 필요합니다. 이 계획으로 2014년 여름으로 예전된 이전이 제때 이뤄질 수 있을지는 미지수였습니다.
그러던 중 흥미로운 대안인 Rittal의 모듈식 RiMatrix S 데이터 센터를 알게 되었습니다. 단 하나의 주문 번호로 고객은 IT 랙, 공조, 배전 및 모니터링 및 IT 관리를 위한 소프트웨어를 포함하여 사전 구성된 완전한 데이터 센터를 단 6주 만에 받게 됩니다. 이것은 복잡성을 크게 줄였습니다. RiMatrix S는 룸-인-룸 솔루션으로 사무실 층 중 하나에 설치되었습니다.
우수한 보호 성능
모듈식 데이터 센터는 액세스 제어 시스템이 완비된 자체 보안 셀을 형성하고 화재, 물 및 연기에 대한 추가적인 보호 기능을 제공하는 추가 보호실도 포함합니다. 정전이 발생하면 RiMatrix S에 설치된 UPS 시스템이 먼저 작동한 다음 자체 디젤 발전기가 건물 전체의 전원 공급을 인계받습니다.
또한 RiMatrix S에는 통합 화재 방지 솔루션이 구현되어 건물에 화재 방지에 대한 추가 보호 장치가 필요하지 않았습니다. 예를 들어 Rittal 보안실은 이미 ECB • S(유럽 인증 기관)의 인증을 받았기 때문에 문제를 더욱 단순화했습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Universal Investment
- 위치
- 프랑크푸르트/마인, 독일
- 부문
- Finance
- IT-infrastructure
- 과제(Challenge)
미래 성장 가능성이 있는 새로운 고가용성 데이터 센터
높은 에너지 효율 요구, 제한된 설치 시간
- 솔루션
IT 랙, 공조, 배전, 모니터링 및 IT 관리용 소프트웨어를 포함하는 "룸-인-룸(room-in-room)" 설치로 표준화되고 사전 구성된 두 개의 RiMatrix S Double 6 설치
UPS 또는 디젤 발전기를 통한 고가용성