수동 작업은 제어 시스템 및 스위치기어 제조에서 많은 시간이 소요되는 작업 중 하나입니다. 진정한 속도 조절이 필요합니다. 즉, 다루기 쉽고 더 빠르며 더 많은 설계 자유를 제공하는 솔루션이 필요합니다. 따라서 Meurer e-technik은 생산 효율성을 높이기 위해 Rittal의 새로운 AX 콤팩트 인클로저를 사용합니다.
독일 베스터발트의 그로스마이샤이트에 있는 플랜트 제조업체는 오랫동안 한 가지 추세를 관찰해 왔습니다. 플랜트 기술의 디지털화 및 자동화가 증가하면서 점점 더 많은 센서와 액추에이터가 사용되고 있다는 사실입니다. 이는 필연적으로 인클로저에 설치해야 하는 구성 요소의 수와 글랜드 플레이트를 통해 내부로 배선해야 하는 케이블 수의 증가로 이어집니다. 새로운 AX 콤팩트 인클로저가 바로 이러한 요구 사항을 충족할 수 있다는 사실은 제어 스템 및 스위치기어 제조업체에게 반가운 소식입니다. 실제로 케이블 인입을 위해 30% 더 많은 공간을 사용할 수 있습니다.
글랜드 플레이트의 추가 공간은 큰 이점입니다.
그는 또한 이전에는 콤팩트 인클로저에서 어려웠던 점에 대해서도 언급합니다. "깊이 버팀대를 설치할 수 있는 옵션이 충분하지 않아 항상 내부 설치에 문제가 있었습니다.” 이는 지금은 변경되었습니다.
라우어는 "AX는 내부 설치 시 훨씬 더 유연합니다."라고 강조합니다.
레일을 다양한 높이로 유연하게 설치할 수 있으므로 레벨을 보다 유연하게 설계할 수 있습니다. 또한 인클로저에 기계적 가공이 필요하지 않고 내부 설치 레일을 고정할 수 있기 때문에 설치 시간이 단축됩니다. 인클로저에 엠보싱 처리된 수직 캠에 밀어 넣고 단단히 고정하면 됩니다. 내부 설치 레일이 장착되는 피치 패턴이 정의되어 있어 광범위한 시스템 액세서리를 사용하여 유연하게 확장할 수 있습니다.
생산 관리자는 또한 새로운 핸들 시스템에서 주요 이점을 발견합니다. AX 콤팩트 인클로저를 사용하면 도구 없이도 고객이 현장에서 설치할 수 있기 때문입니다. 라우어는 "도어 핸들을 설치하고 제거하는 일은 항상 힘든 일이었습니다."라며 매우 만족해 했습니다. 헐거운 상태로 함께 공급되는 AX용 캠 잠금 장치를 설치하는 것은 몇 가지 간단한 단계로 완료됩니다. 라우어는 등전위 본딩에서도 추가적인 장점을 발견했습니다. 여기에서도 몇 가지 단계가 생략되기 때문입니다. 그는 "우리는 항상 등전위 본딩을 위해 글랜드 플레이트에 금속 클립을 부착해야 했습니다. 이제 나사의 머리가 재료 속으로 들어갑니다. 또한 글랜드 플레이트의 특수 구멍은 나사를 조일 때 자동 등전위 본딩을 보장합니다. 이로써 더 안전하고 간편하며 시간과 자재를 절약할 수 있습니다."라고 덧붙였습니다. "이렇게 하면 아무것도 잊지 않습니다!"