제어 시스템 및 스위치기어 제조업체가 프로젝트의 효율성을 높이려면 일관된 데이터 관리와 최적의 데이터 품질이라는 두 가지 기본 전제 조건이 뒷받침되어야 합니다. 벨기에에 기반을 둔 Engie Fabricom은 이를 어떻게 달성할 수 있는지 보여줍니다. 이 제어 시스템 및 스위치기어 제조업체는 무엇보다도 Rittal이 시스템에 대한 세부 계획 데이터를 제공하기 때문에 프로젝트에서 VX25 인클로저 시스템을 사용합니다. 300명의 직원과 함께 산업 고객을 위한 프로젝트를 구현하는 이 중소기업은 일관된 데이터 관리를 보장하기 위해 엔지니어링에서 Eplan의 소프트웨어를 사용하고 있습니다. VX25용 Eplan 매크로는 이 과정에서 바로 사용할 수 있어 기획 프로세스를 단순화할 수 있습니다. 엔지니어링에서 생성된 데이터는 제어 시스템 및 스위치기어 제조업체의 가치 사슬에 걸쳐 모든 추가 프로세스의 기초를 형성합니다. 예를 들어 생산 과정에서 인클로저, 인클로저 부품 및 마운팅 플레이트의 가공을 위해 사용되는 Rittal 자동화 시스템의 Perforex CNC 머시닝 센터를 제어하는 데 사용됩니다. 결과적으로 높은 데이터 품질과 일관된 데이터 관리가 결합되어 작업장에서 시간과 비용이 많이 드는 수동 작업을 생략할 수 있습니다.
우리는 첫 번째 프로젝트에서 이미 데이터 품질이 새로운 VX25에서 문제가 되지 않을 것임을 알아차렸습니다.
완벽한 데이터 품질을 제공하는 새로운 인클로저 시스템
엔지니어링, 작업 준비 및 생산은 모두 밀접하게 연결되어 있고 정확한 데이터를 필요로 하기 때문에 데이터 품질은 Engie Fabricom에게 매우 중요합니다. 예를 들어 Eplan 매크로, Eplan Pro Panel용 모델 및 기술 도면을 사용합니다. Engie Fabricom의 엔지니어링 및 플랜트 건설 책임자인 엘스 반브라반트(Els Vanbrabant)는 "Rittal의 짧은 배송 시간 덕분에 모든 주문 데이터가 ERP 시스템에 로드된 후 VX25를 즉시 시작할 수 있었습니다."라고 회상합니다. 또한 전환을 더 쉽게 만든 것은 마운팅 플레이트의 치수가 이전 모델과 동일하게 유지되었다는 사실입니다. 반브라반트는 "기존 프로젝트에서 이미 형식이 지정된 레이아웃을 변경할 필요가 없었습니다."라고 말합니다.
첫 번째 프로젝트에서 분명하게 드러난 장점
새 인클로저의 풍부한 장점은 Engie Fabricom의 첫 번째 VX25 인클로저를 배선하고 설치할 때 이미 드러났습니다. Engie Fabricom의 프로젝트 책임자인 대니 루텐(Danny Rutten)은 "인클로저 도어의 분해와 조립은 물론 컴포트 핸들의 조립이 훨씬 쉬워졌습니다."라고 요약합니다. "그리고 새로운 프레임과 베이스 시스템이 제공하는 다양한 옵션은 VX25의 높은 유연성에 기여합니다." 예를 들어 첫 번째 프로젝트 중 하나에서는 전면과 후면에 두 개의 마운팅 플레이트와 도어가 있는 인클로저가 사용되었습니다. 이러한 방식으로 사용 가능한 공간을 최적으로 활용할 수 있습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Engie Fabricom
- 위치
- Brussels, Belgium
- 부문
- Electrical-and-Automation
- 과제(Challenge)
Consistent data management
Fewer manual activities in the workshop
- 솔루션
Engineering software from Eplan enables consistent data management
No manual activities in the workshop thanks to Perforex from Rittal Automation Systems
High data quality