온도가 40°C에 도달하면 전자 제품이 불편할 정도로 뜨거워집니다. 주철 공장에서는 온도가 정기적으로 더 높아집니다. 로어 암 마인에 위치한 Bosch Rexroth GmbH는 모래 처리 공장을 포함하는 자체 주조 공장을 운영합니다. 제어 기술을 보호하기 위해 이 회사는 Rittal의 액체 기반 냉각 솔루션인 Top Them Chiller를 선택했습니다.
액체 기반의 중앙 집중식 냉각 솔루션의 개념은 잘 알려져 있습니다.
복사열과 잔류열은 주조 공장의 거의 모든 곳에서 발견됩니다. 이러한 배경에서 Bosch Rexroth AG는 Rittal과 협력하여 극한의 주변 조건에 관계없이 이상적으로는 비용이 급증하지 않고 공정을 원활하게 운영할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다.
주변 조건과 무관
안드레아스 기브(Andreas Geeb)는 냉각 매체로 물을 사용하는 중앙 집중식 공조 인프라를 주변 공기에 추가 열 부하를 가하지 않고 열을 제거하는 "유일한 합리적인 솔루션"으로 보았습니다. Rittal의 Top Them Chiller 시리즈의 이중으로 설계된 리쿨러는 공장의 급수 회로에 연결되어 과열로부터 기술을 보호합니다. 인클로저 공조를 위해 공기/물 열교환기도 사용되었습니다.
에너지 비용 최대 40% 절감
이 솔루션은 조달, 에너지 절약 및 유지 보수 측면에서 상당한 비용 이점을 제공합니다. 각 모든 인클로저에 자체 냉각 회로가 있는 냉각 장치를 설치하는 대신 공기/물 열교환기의 열 에너지가 단일 냉각 회로로 전달되어 최대 40%의 에너지를 절약할 수 있습니다.
적은 유지 보수 및 높은 안정성
하나의 압축기와 하나의 냉각수 펌프만 유지 보수하면 되므로 서비스 및 유지 보수 비용도 크게 절감됩니다. 누출 센서는 디스플레이에 오류 메시지를 표시하고 해당 모니터링 장치로 전달하고 솔레노이드 밸브를 닫음으로써 높은 수준의 안정성을 보장합니다. 에코 모드 조절 기능은 인클로저의 온도에 따라 내부 팬을 켜거나 끄기 때문에 에너지 소비를 줄이는데 도움이 됩니다.