약 3,000명의 주민이 있는 작은 마을 루피히는 스위스 아르가우주 평야의 농업 지역 한가운데에 있습니다. 누가 이곳이 최첨단 데이터 센터가 있는 곳이라고 상상할 수 있겠습니까? 루피히는 안전한 데이터 통신을 위한 핵심 인프라 운영업체인 Axpo WZ-Systems AG의 본거지입니다. 이 회사의 고객에는 에너지 공급업체, 철도, 소방대 및 보안 당국이 포함됩니다. Axpo는 모바일 및 고정 네트워크에서 위기 방지 데이터 통신을 위한 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 고객들은 24시간 내내 제공되는 서비스를 사용하며 동시에 최대의 보안을 제공받습니다. Rittal은 안정적이고 중요한 비즈니스 커뮤니케이션을 위한 강력한 기술 파트너입니다.
우리의 고객은 점점 더 많은 위기 방지 통신 솔루션을 요구하고 있습니다. Rittal은 전체 패키지, 특히 랙과 공조 시스템을 개별적으로 제어할 수 있다는 점에서 우리에게 확신을 주었습니다.
만일의 사태에 대비
전력망에서 광전지 또는 풍력 터빈의 에너지 비율이 증가하면 변동이 발생할 수 있습니다. 이러한 변동은 Axpo의 고객들에게 있어 허용되지 않는 일입니다. 소방대나 경찰 호출은 중단되어서는 안 되기 때문입니다. 스위스는 서비스 솔루션으로서의 통신을 위한 자체 IT 인프라와 연중무휴 네트워크 운영 센터를 통해 안전한 통신 솔루션에 대한 요구를 충족하고 있습니다. Axpo는 루피히의 주요 위치에 자율 전원 공급 장치가 있는 자체 고성능 광섬유 네트워크를 보유하고 있어 안정적이고 가용성이 높은 데이터 연결을 보장합니다. Axpo는 스위스 전역의 수많은 데이터 센터에서 통신 사업자로 존재하며 포괄적인 접근점의 네트워크를 보유하고 있습니다. 본사가 확장되었을 때 Axpo는 기존 데이터 센터 외에 추가적으로 Rittal의 19인치 TS IT 랙 55개를 사용하여 자체적인 새로운 데이터 센터를 구현했습니다. 이 새 데이터 센터는 기존 데이터 센터에 미러링됩니다. 이렇게 IT 인프라가 이중으로 설계되었습니다. 동시에 새 건물은 여전히 성장을 위한 충분한 공간을 제공합니다. 이는 고객에게 미래를 계획할 수 있는 또 다른 이점입니다. Rittal의 시스템에서 특히 높이 평가되는 것은 TS-IT 랙의 모듈성뿐 아니라 다양한 버스바 및 냉각 장치입니다.
데이터 센터는 Rittal 액체 냉각 패키지(LCP)를 사용하여 냉각됩니다. 이 랙 공조 시스템은 IT 랙의 측면에 장착됩니다. 2개의 랙 사이에서도 사용할 수 있으므로 2개의 IT 인클로저를 하나의 온도 제어장치로 냉각할 수 있습니다. 이를 위해 시스템은 냉수를 냉각 매체로 사용하고 랙당 최대 55kW의 열 부하를 처리할 수 있습니다. 냉수를 사용하여 IT 랙의 가열된 공기를 냉각시키는 공기/물 열교환기를 기반으로 합니다. 따라서 설정값은 서버 공급 공기 온도이며 고객이 자유롭게 설정할 수 있습니다. 0.36m²에 불과한 바닥 공간에서 제공되는 냉각 출력이 최대 55kW이므로 사용 가능한 데이터 센터 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 온수의 인입을 활용하여 간접 프리 쿨링 비율이 상승하고 이로 인해 운영비가 감소합니다.
좋은 계획이 성공의 비법
앞으로 수년에 걸쳐 까다로운 고객의 높고 변화하는 요구 사항을 계속 충족할 데이터 센터를 성공적으로 구축하려면 기술 파트너와 긴밀히 협력하여 좋은 계획을 세우는 것이 필수적입니다. Axpo는 Rittal과 함께 초기 단계에서 장점과 단점 또는 최적화 옵션에 대해 다양한 버전을 평가했습니다. Axpo의 COO인 마르셀 오머(Marcel Aumer)는 "적시에 개입하고 불편한 놀라움을 피하려면 최신 상태를 잘 파악하고 현장에 있어야 합니다."라고 말합니다. Rittal과 같은 경험 많은 파트너와 함께라면 데이터 센터 프로젝트의 성공은 보장됩니다.