시스템에 활력을 불어넣으세요

효율적인 스토리지 - 미래의 에너지 시스템을 위한 빌딩 블록

에너지 전환으로 가는 길목에서 기회 포착하기

에너지 저장

에너지 저장 솔루션

"친환경" 전기는 그리드에 영구적으로 고르게 공급되지 않습니다. 따라서 전력망의 균형을 유지하기 위한 에너지 전환의 성공을 위해서는 에너지 저장 시설이 필수적입니다.

따라서 에너지 저장 시설은 에너지 전환의 성공을 위해 반드시 필요하며, 잉여 용량을 활용하고 전력망의 균형을 유지할 수 있도록 합니다. 리튬 이온 배터리 시스템, 전력-가스 프로세스 또는 섹터 커플링과 같은 주제는 모든 미래형 솔루션에 매우 중요합니다. 국제에너지기구(IAE)는 저장 기술에 대한 투자가 기하급수적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

리탈의 혁신적인 컨셉

리탈은 다양한 산업 분야에서 풍부한 경험을 쌓아온 파트너로서 시간이 지남에 따라 전력 생산과 전력 소비를 분리하는 데 적합한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 리탈은 유연하고 확장 가능한 모듈형 시스템을 통해 에너지 저장 시스템을 보다 쉽게 설치할 수 있으며, 서로 완벽하게 매칭되는 다양한 구성품을 제공합니다: 인클로저, 배전 장치, 공조 솔루션, 패널 제작 및 개폐기 제조를 위한 자동화 솔루션은 물론 전 세계 서비스를 제공합니다.

혜택 한눈에 보기:

  • 인클로저 및 하우징의 모듈식 시스템과 시간을 절약하는 클립온 조립을 위한 버스바 시스템 덕분에 빠르고 안전하게 조립할 수 있습니다.
  • 19인치 배터리용 인클로저 시스템, 레일 및 기타 배터리 옵션을 위한 견고한 부품 선반 등 높은 수준의 유연성 제공
  • 19가지 배터리 유형을 위한 인클로저 시스템, 레일 및 기타 배터리 옵션을 위한 고강도 부품 선반 높은 수준의 유연성 전체 스토리지 인프라를 수용하는 완전히 사전 조립된 베이형 배터리 스토리지 컨테이너 덕분에 시간 절약 가능
  • >바람, 날씨 및 기타 외부 요인에 대한 높은 보호 특성으로 인해 장기간 안전하게 작동합니다.
  • 국제 표준 준수 및 전 세계 서비스를 통한 글로벌 애플리케이션 옵션
  • 새로운 개발 사항을 조기에 파악하고 구현하여 혁신적이고 경쟁력 있는 솔루션을 제공하는 미래 지향적인 파트너입니다.

에너지 저장을 위한 대표적인 솔루션

Industry Standard Projects

Energy storage container with Blue e+

Pre-configured solution for energy storage containers with high-efficiency cooling technology to help reduce your carbon footprint.

옥외용 인클로저

CS Toptec

100 mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프가 장착된 옥외용 인클로저....

열반 시스템 VX25 강판

열반 시스템 VX25 강판

시스템과 완벽하게 결합. 신형 열반 인클로저 시스템 VX25 강판은 최고의...

인클로저

옥외용 인클로저

옥외용 인클로저는 옥외에서 사용하기에 적합함. 리탈은 대량생산...

벽면 장착형 냉각 장치

벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용 1.5 ~ 5.0kW

1500W ~ 5000W 출력 등급의 에너지 효율이 높은 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용. IP 56 / UL...

IT 네트워크 인클로저 및 서버 인클로저

VX IT

모든 네트워크와 서버 용도를 위한 솔루션. 신형 VX IT는 엣지, 코로케이션 또는...

Success Stories.

H2 Core Systems

Hydrogen go!

Green hydrogen is set to drive forward the energy revolution. But how can this environmentally friendly energy source best be used in industry? There are various options, one of which comes from H2 Core Systems. The company’s modular technology solution...