파워 엔지니어링

Ri4Power 저전압 시스템의 간단한 구성

전력 엔지니어링 계획 도구가 새로운 시대를 열었습니다. 기반이 되는 VX25와 마찬가지로, VX25 전력 엔지니어링 계획 소프트웨어는 저전압 스위치기어 계획의 새로운 표준을 제시합니다. 이 웹 기반 도구는 사용자가 전체 계획 프로세스를 간단하고 논리적인 단계로 빠르고 효율적으로 진행할 수 있도록 안내합니다.

클라우드 기반 배전 프로젝트 설계 도구

  • 저전압 스위치기어 시스템의 간단한 가격 책정
  • 스케치 또는 성능 사양을 기반으로 구성 가능
  • 특정 규칙에 따른 부품 목록 및 조립
  • 구리 부스바 자동 계산
  • IEC 61 439에 따른 설계 검증 생성
  • 온라인샵에 대한 직접 링크를 통해 즉시 주문 가능
  • 설치 지침을 포함한 플랜트 문서
  • 프로젝트 계획 및 견적서 작성에 대한 무료 지원을 포함한 기술 서비스 지원
  • 모든 설계 데이터는 컴퓨터에 로컬로 저장

혜택

  • 자세한 부품 목록
  • IEC 61439에 따른 설계 검증
  • 도면 * DWG, DXF, PDF 형식
  • 섹션 조립 지침
  • 기술 파라미터 오버뷰
  • 프로젝트 관련 제안 문서
  • 구리 부스바용 연결 키트

파워엔지니어링 관련 영상: