AA-TL035에 대한 정보는 여기에서 다운로드 받을 수 있습니다.
RoHS 준수
Rittal의 모든 제품은 EU RoHS 지침 “RoHS II” 2011/65/EU(Recast 2002/95/EG) 및 해당 Delegated Directive(EU) 2015/863(“RoHS III”)을 준수합니다.
WEEE 준수: WEEE 등록 번호 11161726
Rittal은 관련 B2B 장치 유형에 대해 Rittal WEEE 등록 번호 11161726로 등록되어 있습니다.
화학 물질의 등록, 평가, 승인 및 제한
REACH는 무엇입니까?
화학 물질의 등록, 평가, 승인(출시)은 EU 내의 새로운 화학 물질 법규를 반영합니다.
핵심 측면:
- “화학 물질”의 등록 및 승인에 대한 명확한 규정. 연간 생산/수입량이 1톤 이상인 모든 “물질”(화학 물질)은 제조업체/수입업체가 등록해야 합니다. 등록은 유럽화학물질청(EchA)에서만 이루어집니다.
- “화학 물질” 제조업체에 대한 증명 부담의 전환. REACH에 따라 제조업체는 “문제 물질” 사용에 대해 고객에게 “적극적으로” 통지하거나 대안을 제공해야 합니다. 즉, Rittal은 공급업체로부터 “적극적으로” 정보를 받아야 하며 고객에게 “적극적으로” 정보를 알려야 합니다.
- No Data - No Market(등록 없음 – 마케팅 없음)
다운로드:
Rittal의 공조 제품은 오존 규정(EC) 번호 1005/2009를 준수합니다.
Rittal에서 사용하는 냉매는 CFC가 없는 HFC 냉매입니다. 이는 염소를 포함하지 않으며 오존층 파괴 가능성(ODP)이 없습니다.
Rittal은 다음 냉매를 사용합니다.
- R134a
- R407C
- R410A
이러한 냉매는 오존 규정(EC) 번호 1005/2009에서 규제하는 물질의 범위에 속하지 않으며 할로겐 그룹에도 속하지 않습니다. Rittal의 다음 제품에는 냉매가 채워져 있습니다.
- 인클로저 냉각 장치(R134a)
- 온도 조절 도어, 인클로저, 측면 패널(R134a)
- 재냉각 시스템(R134a, R407C 또는 R410A)
Rittal에서 사용하는 냉매에 대한 자세한 내용은 관련 안전 데이터 시트에서 확인할 수 있습니다.
산업용 배터리 반품에 대한 고객 정보
Rittal GmbH & Co. KG는 아주 드문 경우에만 산업용 배터리를 최초로 공급합니다. 원칙적으로 Rittal은 배송 센터 또는 본사에서 판매된 배터리를 무료로 회수합니다. 회사의 규모에 따라 지정 회사의 배터리 반품 및 회수를 규정하거나 이와 관련하여 고객과 계약을 맺은 경우 개별적인 규정이 다를 수 있습니다.
“분쟁광물정책”에 대한 회사 성명 및 Rittal 분쟁광물 보고 템플릿 “분쟁광물 CMRT” 다운로드:
“VerpackG 준수” 회사 성명 다운로드:
사용 가능한 다운로드: