CE 인증 표시와 관련하여 인클로저(속이 빈 상태; 설치된 장비 없이)는 유럽연합 지침에 의거하여 DIN EN 62208 타입 시험을 기준으로 한 저전압 지침 2014/35/Eu를 표시할 의무가 있습니다.
빈 인클로저에 적용되지 않는 기타 유사 지침:
기계 지침 2006/42/EC
EMC 지침 2014/30/EU
빈 인클로저 표준 DIN EN 62208은 저전압 지침 다음에 지침의 요구 사항에 대한 적합성을 평가하기 위한 표준으로만 나열됩니다. 따라서 빈 인클로저에는 다른 지침과 관련하여 CE 마크가 제공되지 않습니다.
원칙적으로 DIN EN 61439-1/-2 또는 -3에 따른 저전압 스위치기어 조합에 대해 DIN EN 62208에 따라 타입 시험을 거친 빈 인클로저로 사용되는 모든 인클로저는 명판에 표시되어 있습니다. 적합성 선언은 관련 제품 페이지에서 온라인으로 제공됩니다.
인증 표시에 기초한 표준이 특정 제품 표준(예: IEC 60297에 따른 전자 케이스 또는 IT 장비용 인클로저)에 의해 보장된 인클로저에 적용되지 않기 때문에. 현재는 오로지 전형적인 저전압 스위치기어와 결합된 “산업용 인클로저”에만 인증 표시가 부여됩니다.
기본 CE 인증 표시 정보
CE 인증 표시는 제조업체가 시험 기관을 통해 확인된 자사 제품의 긍정적 속성을 자발적으로 부여한 일반적인 인증과는 다릅니다.
CE 인증 표시는 유럽연합 지침에 맞는 모든 제품군에 대해 합법적으로 규정된 라벨입니다.
CE 인증 표시의 주된 목적은 유럽연합 가입국들간의 무역장벽을 없애기 위함입니다. CE 표시는 관리상의 표시이고, 본래 소비자와 최종 고객을 대상으로 하지는 않았습니다. CE 인증 표시는 라벨 표시가 된 제품이 기술 조화 지침의 요구 조건을 충족시키고 있는지, 특히 안전 요건을 충족시키고 있는지를 감시하는 시장 감독 당국의 지표로 만들어졌습니다. 유럽 경제 지역 내에서는 특정 제품군에 대한 일종의 “기술 여권”으로 볼 수 있습니다.
CE 인증 표시는 유럽연합의 조화 개념 및 이에 맞물려 증가하는 유럽 표준화의 중요성을 바탕에 두고 있습니다. 이러한 인증 표시는 현존하는 국제 규정, 표준 및 사양을 상호 인정하는 것입니다. 특히 건강, 안전 및 환경에 중점을 두고 소비자를 보호합니다.