Rittal은 새로운 “Blue e+ Outdoor” 벽면 장착형 냉각 장치를 통해 이제 야외에서도 사용할 수 있는 고효율 냉각 장치 시리즈를 만들고 있다. 평균 75%의 에너지 절감 효과 외에도 이 새로운 장치는 파손 방지 인클로저, 높은 보호 등급 및 열악한 조건에서도 안전한 작동을 보장한다. Rittal의 Toptec 시리즈의 옥외용 인클로저와 함께 지능적이고 완벽하게 조정된 모듈식 시스템을 구성하여 모든 작업을 단순화한다.
이동 통신 또는 전기 이동성을 위한 충전 인프라와 같은 응용 분야에 사용되는 전자 시스템을 밀폐된 구조로 외부에 설치해야 하는 경우 인클로저 및 냉각 기술에 대한 문제가 제기된다. 그 이유는 인클로저 및 냉각 장치는 높은 수준의 보호 기능이 있어야 하고 UV 복사 및 상당한 온도 변동에 대한 내성이 있어야 하며 파손을 방지해야 하기 때문이다.
매우 견고함: Rittal의 “Blue e+ Outdoor” 시리즈의 새로운 벽면 장착형 냉각 장치는 열악한 환경 조건에 이상적인 솔루션이다. UV 방지 코팅, IP56 또는 Nema 4/3R/12의 높은 보호 등급 및 -30°C~+60°C의 넓은 온도 범위는 실외 영역에서 안전한 작동과 향상된 내구성을 보장한다.
진정한 효율성: 히트 파이프가 내장된 냉각 장치의 Blue e+ 기술은 높은 에너지 효율성을 보장한다. 기존 냉각 솔루션과 비교하여 평균 75%의 에너지를 절약할 수 있으며 탄소 발자국도 상당히 낮다. 또한 Blue e+ 냉각 장치의 가용성은 새로운 표준을 설정하고 있다. IoT 인터페이스를 통한 연결은 간편한 원격 모니터링을 가능하게 한다. 이는 대규모 분산 시스템 모니터링에 특히 유용하다. 예를 들어 온도 및 기타 매개변수를 지속적으로 모니터링할 수 있으며 오작동 발생 시 자동 알림을 전송할 수 있다. 이러한 방식으로 계획되지 않은 가동 중지 시간과 시스템 오류를 크게 방지할 수 있어 관련 비용을 절감할 수 있다. Rittal의 글로벌 서비스 네트워크와 예비 부품의 가용성 덕분에 사용자는 언제 어디서나 공조 솔루션에 의존할 수 있다.
간단한 구조: 새로운 냉각 장치는 Rittal의 Toptec 옥외용 인클로저와 함께 인클로저와 냉각 장치가 완벽하게 조화된 스마트한 모듈식 시스템을 형성한다. 인클로저는 이중 벽으로 설계되어 있어 수동적 열 분산 능력(“굴뚝 효과”)이 높다. 이를 통해 태양 복사로 인한 내부 가열을 줄여 냉각 장치의 에너지 요구량이 감소한다. 시스템 제조사는 인클로저 및 냉각 장치의 균일한 설계와 빠르고 쉬운 설치의 이점을 누릴 수 있다. 국제 승인 및 장치의 통합 다중 전압 기능으로 해외에서도 쉽게 사용할 수 있다. Rittal의 새로운 벽면 장착형 Blue e+ Outdoor 냉각 장치는 인클로저가 실외 전기 설비에 사용되는 모든 곳에서 사용된다. 일반적인 예로는 이동 통신 설치, 수도 및 폐수 시스템, 에너지 인프라가 있다.