- 製品番号:
- AS 4050.746
- 製品説明
- プラスチックカラー付き。
- 仕様
- 耐熱性 最高 105 °C
- 材質
- E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき
プラスチックカラー:ポリプロピレン - 塗装色
- 白
- 長さ
- 8 mm
- AWG
- 20
- 内径
- 2.6 mm
- 適用断面積
- 0.5 mm²
- DIN 色番号
- はい
- 注記:
- UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
- 規格:
- AEH DIN 46228
- 納品形態
- ベルト上
- 1パック
- 5,000 個
- 質量/パック
- 5 kg
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177805149
- ETIM 8
- EC000005
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- 製品説明
- Wire end ferrules According to DIN colour code