- 製品番号:
- AS 4050.005
- 製品説明
- 長さ 4.80 m までのエンクロージャーおよび連結型エンクロージャー用の昇降&搬送装置。
- メリット
- エンクロージャーの下にベースを取り付ける際の作業をサポートします
- 連結されたエンクロージャーの容易な搬送を、実装工場においても設置場所においても、実現
- 調整可能なフォークにより、様々な深さのエンクロージャーに自在に使用できます
- トルククランクを使用することにより人間工学に基づいた作業 (持ち上げる、下ろす) を実現
- 仕様
- 各ワゴンの寸法 (幅x高さx奥行):750 x 1100 x 400 mm
- 機能方法
- 最長 4.80 m の連結型エンクロージャーを搬送できます
- 搬送可能なエンクロージャー奥行 : 400、500、600、800 mm
- 重量 1800 kg までの連結型エンクロージャーを、高さ 230 mm まで持ち上げます
- 同梱品
- 2 x 搬送カート
- 荷重
- 1,800 kg
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 140 kg
- 関税率番号
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 8
- EC001203
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- 製品説明
-
エンクロージャーおよび連結型エンクロージャー用昇降&搬送装置。エンクロージャーの下にベースを取り付ける簡単な組み立てをサポートし、1.8 t までの開閉装置全体をフレキシブルに運搬します。フォークの位置を変えることにより、奥行400、500、600、800 mm のVX エンクロージャーを運搬することができます。