PS サポートブラケット

品番: SZ 4183000

マウンティングシャシー(23 mm x 73 m)またはマウンティングレール(23 mm x 23 mm)の固定用。

品番:
SZ 4183000
製品説明
マウンティングセクション 23 x 73 mm、あるいはマウンティングレール 23 x 23 mmの固定用。
材質
亜鉛ダイカスト
同梱品
1セット =サポートブラケット 1個、平小ねじ 2個、歯付きワッシャー 2個
取り付け方法
TS、VX SEエンクロージャーの垂直フレームに、ワンタッチナットTS 8800.806で、あるいはVXアクセサリー用アダプターレールで
水平TSフレームに
VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
エンクロージャー、および12.5 x 10.5 mmの方形ピッチパターンが付いたシステムレールに
適用エンクロージャータイプ
TS
VX SE
1パック
24 個
純質量
1.896 kg
総質量
2.087 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177093386
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ PS サポートブラケット、PS マウンティングレールl 23x23 mm、PS システムレール 23 x 23 mm 固定用