- 製品番号:
- TS 8613.180
- 製品説明
- フロント側とリア側の 482.6 mm (19インチ) マウンティングレール、もしくは 482.6 mm (19インチ) アダプターピース間に取り付けます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
奥行: = 800 mm
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
- 1パック
- 10 個
- 質量/パック
- 6.33 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177212244
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
TS シャシーガイド TS アダプターレール用、両側固定、奥行: 800 mm